Numer przedmiotu: 0223798
6 Warianty
Vacuplus MIDI 2x
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0223798
- 0223799
- 0223800
- 0223801
- 0223802
- 0223803
Ogólne
Materiał
Al , Nitryl (NBR) , POM , SS
Poziom hałasu
63 - 73 dBA
Minimalna temperatura
-10 - 50 °C
Waga maksymalne
418 g
Wydajność
Ciśnienie zasilania maks.
0.7 MPa
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) przy różnych poziomach próżni (-kPa) | Maks próżnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,3 | 4 | 5.6 | 5 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 90 |