Numer przedmiotu: 0223806
6 Warianty
Vacuplus MINI Slim
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0223806
- 0224167
- 0223807
- 0224168
- 0223808
- 0224169
Ogólne
Materiał
Al , Nitryl (NBR) , PA
Poziom hałasu
60 - 74 dBA
Minimalna temperatura
-10 - 50 °C
Waga maksymalne
52 g
Wydajność
Ciśnienie zasilania maks.
0.7 MPa
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) przy różnych poziomach próżni (-kPa) | Maks próżnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,31 | 0.44 | 0.68 | 0.6 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 90 |