Numer przedmiotu: 0244549
4 Warianty
Booster Release Ejector - BRE
Booster Release Ejector (BRE) is designed for ultra-high-speed pick & place applications and can, with the right designated robot, generate several lifts per se...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0244549
- 0244550
- 0244551
- 0244552
Funkcje
- Compact, robust design with low weight.
- Patented design with triple-release effect for ultra-fast blow-off.
- The ejector may be used as suction cup holder.
- Connections: M5 thread for vacuum sensor, electrical M8 3-pin connector..