Numer przedmiotu: Multi Circuit Ejector - MCE
Multi Circuit Ejector - MCE
Multi Circuit Ejector (MCE) is an air driven single stage ejector with multiple independent vacuum circuits. As each channel has its own nozzle, vacuum is secur...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Safe operation with separated vacuum circuits.
- Integrated rapid-release function for fast distinct release.
- Patented and awarded (Blechexpo 2017) monitoring system - AMS.
- Available with vacuum holding valves.
- Possible to connect in series, i.e. cascading, which simplifies installation and maintenance.
- Easy installation and maintenance.