Numer przedmiotu: P6010_PCC
P6010 PCC
Są to pompy o klasycznej budowie (classic) i wydajnościach od bardzo małych chip do dużych pomp. Większość pomp wyposażona jest we wkłady COAX®. System próżniow...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Opatentowana technologia COAX®.
- PPC, Piab Cruise Control zapewnia programowalny, stały poziom podciśnienia w systemie.
- Szybka regulacja.
- Prosty do zainstalowania w systemach sterowania.
- Niskie zużycie energii, 24V DC / 120mA.
- Zintegrowany analogowy czujnik podciśnienia.
- 1-2 wkładów.