Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: piCLASSIC_Pi48-3_x1
6 Warianty

piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge

Są to pompy o klasycznej budowie (classic) i wydajnościach od bardzo małych chip do dużych pomp. Większość pomp wyposażona jest we wkłady COAX®. System próżniow...
Czytaj więcej

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Warianty

  • piCLASSIC_Pi48-3_x1
  • piCLASSIC_Pi48-3_x2
  • piCLASSIC_Pi48-3_x3
  • piCLASSIC_Pi48-3_x4
  • piCLASSIC_Pi48-3_x5
  • piCLASSIC_Pi48-3_x6

Funkcje

  • Opatentowana technologia COAX® - najbardziej energooszczędna technologia eżektorów.
  • Wysoka niezawodność w przypadku wahań lub niskiego ciśnienia sprężonego powietrza.
  • Wysoki poziom podciśnienia osiągany przy bardzo niskim ciśnieniu zasilania - 0,3 MPa.
  • Fluktuacja sprężonego powietrza jest zjawiskiem powszechnym w rozległych zakładach oraz sprężarka jest mocno obciążona.
  • Szeroki zakres wydajności - dostępne 1 do 6 trójstopniowych wkładów COAX® Pi48. Gdy potrzebna jest większa wydajność małe piCLASSIC można łatwo rozbudować.
  • Niska waga, konfigurowalna i modułowa konstrukcja.
  • Łatwy demontaż w celu konserwacji.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj