Numer przedmiotu: piCLASSIC_Pi48-3_x1_piSAVE_optimize
6 Warianty
piCLASSIC Pi48-3 z piSAVE® optimize
Są to pompy o klasycznej budowie (classic) i wydajnościach od bardzo małych chip do dużych pomp. Większość pomp wyposażona jest we wkłady COAX®. System próżniow...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Warianty
- piCLASSIC_Pi48-3_x1_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x2_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x3_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x4_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x5_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x6_piSAVE_optimize
Funkcje
- Proporcjonalny, w pełni pneumatyczny regulator ciśnienia (moduł zintegrowany z pompami piCLASSIC) sterowanym próżnią.
- Automatyczna redukcja sprężonego powietrza poprzez regulację ciśnienia zasilania po osiągnięciu zadanego poziomu podciśnienia dla pomp piCLASSIC. Zużycie sprężonego powietrza/energii w aplikacji jest ograniczone do minimum (optymalizacja).
- Przeznaczone do pracy w aplikacjach z obiektami porowatymi i szczelnymi, aby oszczędzać energię i zapewnić prawidłowy poziom podciśnienia.
- Opatentowana technologia COAX® - najbardziej energooszczędny eżektor.
- Wysoka wydajność nawet przy niskim lub fluktuującym ciśnieniu zasilania.
- Niski poziom podciśnienia wytwarzany przy bardzo niskim ciśnieniu zasilania - 0.31 MPa.
- Port wentylacji powietrznej z filtrem.
- Kilka rozmiarów przyłączy gwintowanych i wtykowych.
- piSAVE® optimize zapewnia maksymalne ciśnienie zasilania/przepływu w pompach piCLASSIC dla wytworzenia podciśnienia.