Numer przedmiotu: 0200984
3 Warianty
piSECURE COAX® Xi10-2 G 1/8" ES
Urządzenia te łączą w sobie wysoki poziom bezpieczeństwa i najbardziej energooszczędne rozwiązanie dla szczelnych materiałów oraz technologię COAX® z funkcją au...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0200984
- 0200986
- 0210802
Funkcje
- Dwustopniowy wkład COAX® MINI Xi10-2 zapewnia szybką ewakuację do -94 kPa (with ES 65 -kPa)
- Odpowiednia do wykorzystania jako zdecentralizowana pompa (jedna pompa na przyssawkę) dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
- Wbudowany zawór zwrotny (zawór odcinający), który utrzymuje podciśnienie w szczelnych aplikacjach w przypadku awarii systemu lub zasilania.
- Nadaje się do stosowania w ergonomicznych urządzeniach podnoszących/manipulatorach i dźwigach, które muszą być zgodne z normami podnoszenia: EN 13155 i ASME Standardowa B30.20 itp.
- Zintegrowany zawór przedmuchu dla szybkiego i niezawodnego zwalniania przenoszonego obiektu.
- Dysk filtracyjny do ochrony jednostki przed kurzem i cząsteczkami zanieczyszczeń.
- Port wykrywający podciśnienie.
- Opcjonalna funkcja oszczędzania powietrza (piSECURE ES) pozwala zaoszczędzić do 99% powietrza.