Numer przedmiotu: 0231207
4 Warianty
VGS4005, SX12 Ø 6 mm
Piab VGS™ - produkt, w którym różne przyssawki zintegrowano z opatentowanym wkładem próżniowym COAX®. Efektem tego połączenia jest "chwytak" próżniowy, zastosow...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0231207
- 0231209
- 0231208
- 0231210
Funkcje
- Lekki eżektor do chwytaków podciśnieniowych w plastikowej oprawie
- VGS4005 z wkładem SX12 lub SX42 bez zaworów klapowych, COAX® przeznaczony do pracy w bardzo trudnych warunkach, łączących duże zapylenie i wysoki poziom wilgotności.
- Optymalny do zastosowań niewymagających głębokiego podciśnienia, takich jak transport toreb/worków itp.
- Niższy poziom hałasu dzięki zintegrowanemu tłumikowi
- Model VGS4005 współpracuje ze wszystkimi przyssawkami z męskim złączem G3/8” marki Piab.