Numer przedmiotu: VGS™2010_OF10x30P
VGS™2010 OF10x30P
Piab VGS™ - produkt, w którym różne przyssawki zintegrowano z opatentowanym wkładem próżniowym COAX®. Efektem tego połączenia jest "chwytak" próżniowy, zastoso...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Opatentowana technologia COAX®.
- Odpowiedni do przenoszenia małych, podłużnych obiektów o płaskich powierzchniach.
- Dobra stabilność i mały wewnętrzny ruch.
- Dzięki dobremu tarciu gumowego materiału przyssawki są odporne na duże siły ścinające występujący przy wysokich przyspieszeniach.
- Przyssawki posiadają ożebrowanie, które zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów.
- Dostępne z dwustopniowym wkładem MICRO wykonanym w technologii COAX®. Konfigurowane do konkretnych wymagań. Wkład Bi stosowany dla niskich ciśnień zasilania, Si dla wysokiego przepływu podciśnienia, Xi gdy wymagany jest wysoki poziom podciśnienia a Ti przy 0.4/0.6 MPa dla zapewnienia wysokiej wydajności i dużej tolerancji na kurz.