Numer przedmiotu: VGS™3040_with_piSAVE_release
VGS™3040 z piSAVE® release
Piab VGS™ - produkt, w którym różne przyssawki zintegrowano z opatentowanym wkładem próżniowym COAX®. Efektem tego połączenia jest "chwytak" próżniowy, zastoso...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Zintegrowany wkład COAX®.
- Wbudowany system szybkiego zwalniania przenoszonych przedmiotów.
- Dostępne kołki blokujące 16, 19 lub złącza kulowe, standard przemysłowy.
- Dostępny z kompensatorem poziomu do niwelacji różnicy poziomów przenoszonych przedmiotów.
Przemysł motoryzacyjny
- Rozładunek
- Załadunek i rozładunek blach
- Przenoszenie na prasę
Ogólne
Materiał
Al , Nitryl (NBR) , PA , SS
Poziom hałasu
65 - 74 dBA
Minimalna temperatura
0 - 50 °C
Waga
221 - 282 g
Wydajność
Ciśnienie zasilania
0.3 - 0.7 MPa
Dane pneumatyczne
Przepływ (Atmospheric, average)
7.85 Nl/s
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) przy różnych poziomach próżni (-kPa) | Maks próżnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0.46 | 0.75 | 0.63 | 0.49 | 0.33 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.045 | 0.011 | 94 |
0,32 | 0.44 | 1.4 | 0.6 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 90 |
0,5 | 0.46 | 1.43 | 0.7 | 0.5 | 0.33 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.045 | 0.011 | 94 |
0,314 | 0.44 | 0.68 | 0.6 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 90 |
0,6 | 0.44 | 0.77 | 0.67 | 0.51 | 0.33 | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | 75 |
0,6 | 0.44 | 1.34 | 0.73 | 0.55 | 0.35 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0 | 0 | 75 |