Numer przedmiotu: VGS™5010_BF110P
VGS™5010 BF110P
Piab VGS™ - produkt, w którym różne przyssawki zintegrowano z opatentowanym wkładem próżniowym COAX®. Efektem tego połączenia jest "chwytak" próżniowy, zastoso...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Opatentowana technologia COAX®.
- Przyssawki są specjalnie przystosowane do przenoszenia dużych przedmiotów, takich jak elementy karoserii samochodowych.
- Dzięki miękkiej i giętkiej wardze, przyssawka jest odpowiednia do zakrzywionych i wypukłych powierzchni. Wersja PU30/60 o podwójnej twardości jest rekomendowana do nierównych powierzchni i zapobiega powstawaniu mikroprzecieków, które mogą wystąpić przy pracy z elementami plastikowymi lub kompozytowymi.
- Dostępny z dwu- lub trójstopniowym wkładem MIDI wykonanym w technologii COAX®. Wybierając wkład Si zapewniamy dodatkowy przepływ podciśnienia, Pi wysoką wydajność przy ekstremalnie niskich ciśnieniach zasilania lub Xi wysoki przepływ i głęboki poziom podciśnienia.
- Trzystopniowy wkład zapewnia dodatkowy, wstępny przepływ podciśnienia, który wymagany jest w aplikacjach o dużych szybkościach pracy.
- Łatwy i wygodny montaż w każdej pozycji.