Numer przedmiotu: VGS™5010_F110P
VGS™5010 F110P
Piab VGS™ - produkt, w którym różne przyssawki zintegrowano z opatentowanym wkładem próżniowym COAX®. Efektem tego połączenia jest "chwytak" próżniowy, zastoso...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Opatentowana technologia COAX®.
- Odpowiednie do wszystkich płaskich i zakrzywionych powierzchni.
- Dobra stabilność i mały wewnętrzny ruch spowodowany wysoką siłą tarcia gumy.
- Zalecany, gdy siła podnosząca jest równoległa do powierzchni przenoszonego obiektu.
- Dostępny z dwu- lub trójstopniowym wkładem MIDI wykonanym w technologii COAX®. Wybierając wkład Si zapewniamy dodatkowy przepływ podciśnienia, Pi wysoką wydajność przy ekstremalnie niskich ciśnieniach zasilania lub Xi wysoki przepływ i głęboki poziom podciśnienia.
- Trzystopniowy wkład zapewnia dodatkowy, wstępny przepływ podciśnienia, który wymagany jest w aplikacjach o dużych szybkościach pracy.
- Łatwy i wygodny montaż w każdej pozycji.
Logistyka & Magazynowanie
- Pobieranie pojemników/losowe pobieranie pojemników
przemysł opakowaniowy
- Torby, worki i zestawy
- Pudełka i pojemniki
- Składanie obudowy/kartonu, zamknięcie otwieranie obudowy/kartonu
- Robot typu pick and place
- Podawanie arkuszy przekładek
Ogólne
Materiał
Al , Nitryl (NBR) , PA , PP , Poliuretan (PU) , SS
Poziom hałasu
73 - 83 dBA
Minimalna temperatura
10 - 50 °C
Waga
400 - 576 g
Wydajność
Ciśnienie zasilania maks.
0.7 MPa
Wydajność - siły podnoszenia
F110P PU30 PU60
20 -kPa
167 N
149 N
60 -kPa
432 N
441 N
90 -kPa
591 N
617 N
Wydajność - siły podnoszenia
F110P PU60
20 -kPa
191 N
297 N
60 -kPa
498 N
523 N
90 -kPa
705 N
664 N
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) przy różnych poziomach próżni (-kPa) | Maks próżnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 1.83 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
0,31 | 2.05 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
0,45 | 1.83 | 5.9 | 3 | 2 | 1.3 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
0,3 | 2 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
0,6 | 1.75 | 3.3 | 3 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
0,6 | 1.75 | 6 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |