Numer przedmiotu: VGS™5010_OB65x170P
VGS™5010 OB65x170P
Piab VGS™ - produkt, w którym różne przyssawki zintegrowano z opatentowanym wkładem próżniowym COAX®. Efektem tego połączenia jest "chwytak" próżniowy, zastoso...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Opatentowana technologia COAX®.
- Odpowiednie do regulacji poziomu oraz nierównych, porowatych powierzchni jak np.: kartony z tektury falistej. Może przenosić obiekty o różnych wysokościach.
- Ruch podnoszący do separacji małych i cienkich przedmiotów.
- Przyssawki dostępne w wersji, w której mieszek oraz warga uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co zapewnia, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś elastyczna i zdolna dopasować się do nierównych powierzchni.
- Dostępny z dwu- lub trójstopniowym wkładem MIDI wykonanym w technologii COAX®. Wybierając wkład Si zapewniamy dodatkowy przepływ podciśnienia, Pi wysoką wydajność przy ekstremalnie niskich ciśnieniach zasilania lub Xi wysoki przepływ i głęboki poziom podciśnienia.
- Trzystopniowy wkład zapewnia dodatkowy, wstępny przepływ podciśnienia, który wymagany jest w aplikacjach o dużych szybkościach pracy.
- Łatwy i wygodny montaż w każdej pozycji.