Numer przedmiotu: 0106157
3 Warianty
Common-feed adapter P3010, 2 pump modules
Seria wielostopniowych kompaktowych/kaskadowych pomp próżniowych napędzanych sprężonym powietrzem i zbudowanych w oparciu o technologię COAX®, które mogą być w...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0106157
- 0106158
- 0106159
Funkcje
- Jedno przyłącze sprężonego powietrza wystarczające do zasilania kilku pomp.
Ogólne
Materiał
Al , PPS
Minimalna temperatura
-10 - 50 °C
Waga
20 - 40 g
Wydajność
Ciśnienie zasilania maks.
0.7 MPa