Numer przedmiotu: 0117762
2 Warianty
Common feed adapter Ø10 mm P5010
Seria wielostopniowych kompaktowych/kaskadowych pomp próżniowych napędzanych sprężonym powietrzem i zbudowanych w oparciu o technologię COAX®, które mogą być w...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0117762
- 0118349
Funkcje
- Jedna linia sprężonego powietrza wymagana jest do zasilania dwóch pomp próżniowych P5010.
- Odpowiednie, gdy dwie pompy P5010 są użyte w dwukanałowym systemie (system powiązany).
Ogólne
Materiał
Al , Nitryl (NBR) , PA
Minimalna temperatura
-10 - 80 °C
Waga minimalna
70 g