Numer przedmiotu: 0118209
3 Warianty
Mounting rail x1 P5010
Seria wielostopniowych kompaktowych/kaskadowych pomp próżniowych napędzanych sprężonym powietrzem i zbudowanych w oparciu o technologię COAX®, które mogą być w...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0118209
- 0118208
- 0117763
Funkcje
- P5010 Piab szyna montażowa - Sztywne i odpowiednie dla dynamicznych ładunków.- Dostępne dla jednego albo dwóch modułów pomp.
- P5010 DIN mocowania- Zgodne z przemysłowym standardem szyn DIN.- Proste w montażu i demontażu.
Ogólne
Materiał
Al , SS
Minimalna temperatura
-10 - 80 °C
Waga
122 - 203 g
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
PDF
PDF