Numer przedmiotu: Multi Function Ejector - MFE
Multi Function Ejector - MFE
Multi Functional Ejector (MFE) is a compact stackable vacuum pump with proven durability. The air driven, single stage ejector comes with integrated controls su...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Compact robust design with ejector body in aluminum.
- Built-in energy saving function.
- Built-in vacuum holding valve for secure handling of heavy objects.
- Stackable on multiple manifolds.
- Dust and water resistant, class IP65.
- Push buttons and LEDs for visual indication and easy programming.