Numer przedmiotu: 0104265
2 Warianty
Moduł ssący COAX® MINI Pi12-3, uchwyt z tłumikiem, filtr próżniowy
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniej...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0104265
- 0106676
Funkcje
- Trójstopniowy wkład COAX® MINI - z wysokim początkowym poziomem przepływu podciśnienia.
- Zawiera tłumik oraz wbudowany filtr próżniowy.
- Poziom podciśnienia do 90 -kPa przy niskim ciśnieniu zasilania.
- Wysoka niezawodność w przypadku zasilania sprężonym powietrzem o niskim i zmiennym ciśnieniu.
- Odpowiednie do szybkiego przenoszenia szczelnych przedmiotów.