Numer przedmiotu: 0106968
2 Warianty
Moduł ssący COAX® MICRO Bi03-2, uchwyt
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniej...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0106966
- 0106968
Funkcje
- Dwustopniowy wkład COAX® MICRO - prawdopodobnie najmniejszy na świecie wielostopniowy eżektor.
- Poziom podciśnienia do 83 -kPa przy ekstremalnie niskim ciśnieniu zasilania.
- Wysoka niezawodność przy zasilaniu powietrzem o niskim i zmiennym ciśnieniu.
- Niska waga umożliwiająca montaż bezpośredniego w pobliżu punktu ssania - możliwość szybkiego przenoszeniu małych przedmiotów.
- Odpowiednie do przenoszenia szczelnych przedmiotów.