Numer przedmiotu: 0107125
4 Warianty
Moduł ssący COAX® MIDI Pi48-2
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniej...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0107125
- 0107127
- 0107710
- 0107712
Funkcje
- Dwustopniowy wkład COAX® MIDI - o małych wymiarach ułatwiających montaż.
- Poziom podciśnienia do 90 -kPa przy niskim ciśnieniu zasilania.
- Wysoka niezawodność w przypadku zasilania sprężonym powietrzem o niskim i zmiennym ciśnieniu.
- Efektywny generator powietrza do przedmuchu, zalecany do wytwarzania nadciśnienia w zakresie od 0.05 do 0.14 MPa.