Numer przedmiotu: 0107709
4 Warianty
Moduł ssący COAX® MIDI Si32-2, zawór zwrotny
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniej...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0107124
- 0107126
- 0107709
- 0107711
Funkcje
- Dwustopniowy wkład COAX® MIDI - o małych wymiarach ułatwiających montaż.
- Wysoki poziom przepływu podciśnienia w stosunku do zużycia energii.
- Odpowiedni przy wysokich objętościach powietrza ewakuowanego przy przenoszeniu porowatych materiałów lub w przypadku występowania wycieków.
- Efektywny generator powietrza do przedmuchu. Zalecany do wytwarzania niskiego nadciśnienia (0 - 0.05 MPa).