Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0107713
6 Warianty

Moduł ssący COAX® MIDI Si32-3, zawór zwrotny

COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniej...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0107053
  • 0107128
  • 0107713
  • 0107715
  • 0114989
  • 0122176

Funkcje

  • Trójstopniowy wkład COAX® MIDI - z bardzo wysokim początkowym poziomem przepływu podciśnienia.
  • Wysoki poziom przepływu podciśnienia w stosunku do zużycia energii.
  • Odpowiedni przy wysokich objętościach powietrza ewakuowanego przy przenoszeniu porowatych materiałów lub w przypadku występowania wycieków.
  • Efektywny generator powietrza do przedmuchu. Zalecany do wytwarzania niskiego nadciśnienia (0 - 0.05 MPa).

Logistyka & Magazynowanie

  • Pobieranie pojemników/losowe pobieranie pojemników
  • Obsługa rolek SMD
  • Sortowanie i singulacja/Obsługa paczek

przemysł opakowaniowy

  • Składanie obudowy/kartonu, zamknięcie otwieranie obudowy/kartonu
  • Bezpośredni kontakt z żywnością
  • Oznaczanie produktów i pojemników
  • Obrotowe podawanie kartonów
  • Formowanie, rozładunek i załadunek tacek
  • Podawanie na taśmę do pakowania próżniowego

Ogólne

Materiał
Al , FKM , Nitryl (NBR) , PA , SS
Minimalna temperatura
-10 - 80 °C
Waga
33 - 70 g

Wydajność

Ciśnienie zasilania maks.
0.7 MPa
Ciśnienie zasilaniaZużycie powietrzaPrzepływ próżni (Nl/s) przy różnych poziomach próżni (-kPa)Maks próżnia
MPaNl/s0102030405060708090-kPa
0,41.2552.91.91.20.80.40.100060
0,51.55.73.32.21.40.850.620.350.180070
0,61.7563.52.61.70.90.60.50.350075

Rysunki wymiarowe

Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

CAD

CAD

Karta danych

PDF

Instrukcje

PDF

Ulotki

PDF

Certyfikaty

PDF
PDF
PDF

Powiązane produkty

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj