Numer przedmiotu: 0107714
6 Warianty
Moduł ssący COAX® MIDI Pi48-3, zawór zwrotny
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniej...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0106639
- 0107129
- 0107714
- 0107716
- 0117286
- 0124806
Funkcje
- Trójstopniowy wkład COAX® MIDI - z wysokim początkowym poziomem przepływu podciśnienia.
- Poziom podciśnienia do 90 -kPa przy niskim ciśnieniu zasilania.
- Wysoka niezawodność w przypadku zasilania sprężonym powietrzem o niskim i zmiennym ciśnieniu.
- Odpowiedni przy wysokich objętościach powietrza ewakuowanego w systemach zamkniętych.
- Efektywny generator powietrza do przedmuchu. Zalecany do wytwarzania niskiego nadciśnienia w zakresie 0.05 do 0.14 MPa.