Numer przedmiotu: 0113581
2 Warianty
Moduł ssący COAX® MINI Si08-3, zawór zwrotny, uchwyt z tłumikiem, filtr próżniowy
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniej...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0113579
- 0113581
Funkcje
- Trójstopniowy wkład COAX® MINI - z wysokim początkowym poziomem przepływu podciśnienia.
- Zawiera tłumik oraz wbudowany filtr próżniowy.
- Wysoki poziom przepływu podciśnienia w stosunku do zużycia energii.
- Odpowiednie do szybkiego przenoszenia porowatych materiałów lub przy występowaniu wycieków.