Numer przedmiotu: 0113591
2 Warianty
Moduł ssący COAX® MICRO Si02-2
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniej...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0113591
- 0113593
Funkcje
- Dwustopniowy wkład COAX® MICRO - prawdopodobnie najmniejszy na świecie wielostopniowy eżektor.
- Wysoki przepływ podciśnienia w stosunku do zużycia energii.
- Odpowiednie do przenoszenia porowatych materiałów lub gdy występują wycieki.
- Dzięki niskiej wadze są odpowiednie do bezpośredniego montażu w pobliżu punktu ssania - możliwość szybkiego przenoszenia małych przedmiotów.