Numer przedmiotu: 0118757
4 Warianty
Moduł ssący COAX® MIDI Xi40-2, uchwyt
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniej...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0118747
- 0118748
- 0118757
- 0118758
Funkcje
- Dwustopniowy wkład COAX® MIDI o niewielkich wymiarach, przeznaczony do montażu na ograniczonych przestrzeniach.
- Głęboki poziom podciśnienia, 95 -kPa.
- Wysoki przepływ podciśnienia przy głębokim poziomie próżni, 75 do 95 -kPa.
- Krótki czas odpowiedzi przy wymaganym niskim poziomie próżni.
- Uniwersalna charakterystyka czyni wkład odpowiednim dla różnych zastosowań w aplikacjach próżniowych.