Numer przedmiotu: 0125794
2 Warianty
Wkład COAX® MICRO Ti05-2, uchwyt
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniej...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0123098
- 0125794
Funkcje
- Dwustopniowy wkład COAX® MICRO - prawdopodobnie najmniejszy na świecie wielostopniowy eżektor.
- Wysoki przepływ podciśnienia i wydajność ewakuacji w porównaniu do innych wkładów MICRO.
- Niska waga umożliwiająca montaż bezpośredniego w pobliżu punktu ssania - możliwość szybkiego przenoszeniu małych przedmiotów.
- Wkład odporny na kurz.
- Odpowiednie do przenoszenia szczelnych przedmiotów przu ciśnieniu zasilania 0.4 MPa i nieszczelnych przy ciśnieniu zasilania 0.6 MPa.