Numer przedmiotu: 0223105
2 Warianty
Pleated filter Ø61/58, L=90
Filtr służy do zatrzymywania kurzu i innych małych cząstek stałych w strumieniu zasysanego powietrza. Zmniejsza ryzyko awarii i przestoju pompy.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0223105
- 0114056
Funkcje
- Spełnia wymagania FDA, WE nr 1935/2004 i WE nr 10/2011.
- Antystatyczny filtr spełniający wymagania ATEX.
- Odpowiednie do bardzo drobnych proszków - np.: toneru.
Ogólne
Materiał
EN 1.4404 , Polyester , PTFE , PUR
Powierzchnia filtracyjna
400 cm²
Minimalna średnica zanieczyszczeń
0.5 μm
Maksymalna temperatura.
80 °C
Waga minimalna
120 g
Wymiar
Długość
90 mm
Średnica zewnętrzna
61 - 58 mm
Gwint
M27x1.5 in
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
Karta danych
PDF
Instrukcje
PDF
PDF