Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0243813
3 Warianty

Filtry wlotu powietrza - 3/4" Standardowa

Filtry wlotu powietrza zapobiegają przedostawaniu się cząsteczek z otaczającego powietrza oraz tych w nim przenoszonych i pyłu do systemu przenoszenia za pomocą...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0243813
  • 0243814
  • 0243815

Funkcje

  • Jest odpowiedni do ogólnych zastosowań przemysłowych.
  • Eksponowany element zapewniający optymalny przepływ powietrza i niskie ograniczenie przepływu.
  • Gruba podstawa z rurą wylotową niskiego spadku ciśnienia oraz z centralnym wspornikiem.
  • Element ułatwiający wymianę filtra.
  • Zakres temperatury (stała) od -26°C (-15°F) do 104°C (+220°F).
  • Poliester: skuteczność usuwania ponad 99%, 5 mikronów.
  • Odporna na korozję szara stal węglowa malowana proszkowo.