Numer przedmiotu: 0243819
3 Warianty
Filtry wlotu powietrza - 3/4" Antystatyczny
Filtry wlotu powietrza zapobiegają przedostawaniu się cząsteczek z otaczającego powietrza oraz tych w nim przenoszonych i pyłu do systemu przenoszenia za pomocą...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0243819
- 0243820
- 0243821
Funkcje
- Eksponowany element zapewniający optymalny przepływ powietrza i niskie ograniczenie przepływu.
- Gruba podstawa z rurą wylotową niskiego spadku ciśnienia oraz z centralnym wspornikiem.
- Element ułatwiający wymianę filtra.
- Zakres temperatury (stała) od -26°C (-15°F) do 104°C (+220°F).
- Poliester: skuteczność usuwania ponad 99%, 5 mikronów.
- Jakość stali ASTM 316L (stal nierdzewna, odporna na kwas).