Numer przedmiotu: 0127461
2 Warianty
Interfejs do tabletkarki Ø244
Części do podłączenia urządzenia piFLOW® do modułu odbiorczego, zwiększenia pojemności wsadu lub ochrony filtra.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0127461
- 0127542
Funkcje
- Stosowany jako element przejściowy do tabletkarki
- Gotowy do użycia, w komplecie z czujnikiem, filtrem zasysania, pierścieniem zaciskowym i silikonową uszczelką
- Pasuje do tabletkarki z interfejsem Ø165 i Ø244
- Standardowy filtr Piab PR0 wykorzystywany do zasysania
- Pojemnościowy czujnik poziomu z przyłączem TC
- Przewód 3m bez wtyczki
- The capacitive sensor is in compliance with ATEX. Dust Zon 20/21, gaszone 1.
- Antivalent (NO + NC)