Numer przedmiotu: 0201519
Interfejs do tabletkarki Mueller S/D 170
Części do podłączenia urządzenia piFLOW® do modułu odbiorczego, zwiększenia pojemności wsadu lub ochrony filtra.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Funkcje
- Stosowany jako element przejściowy do tabletkarki
- Gotowy do pracy, w komplecie z czujnikiem, filtrem zasysania, pierścieniem zaciskowym i silikonową uszczelką
- Pasuje do tabletkarki z interfejsem Mueller S / D Ø170
- Standardowy filtr Piab PR0 wykorzystywany do zasysania
- Pojemnościowy czujnik poziomu z przyłączem TC i M12x1
- Przewód 10m bez wtyczki
- The capacitive sensor is in compliance with ATEX. Dust Zon 20/21, gaszone 1.
- Antivalent (NO + NC)