Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Przejściówka na BFM D=250, D=350 - 1
Numer przedmiotu: 0230391
2 Warianty

Przejściówka na BFM D=250, D=350

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Transition piece D350 to BFM Ø200 mm prepared for filter
    0230391
  • Transition piece D250 to BFM Ø150 mm prepared for filter
    0230393

Funkcje

  • Przejściówka stosowana między wylotem przenośnika próżniowego a mocowaniem elastycznym BFM.
  • Rozwiązanie odpowiednie do całkowicie hermetycznego transportu.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj