Numer przedmiotu: 0243719
2 Warianty
Pre-separator inlet 210 cpl-i/f
Pre-separator inlet is an effective particle separator with low overall height. It’s available for both piFLOW®i and piFLOW®f in two sizes.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0243719
- 0243731
Funkcje
- Removes> 98% of the particles
- Low height
- Simple construction
- Many uses
- Anti-static design