Numer przedmiotu: 0205111
5 Warianty
Feed adapter D=50, piFLOW® i/f
Ważne jest, aby zoptymalizować punkt podawania produktu (z którego jest przenoszony) do systemu transportowego, aby zapewnić maksymalną wydajność i bezpieczeńst...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0202889
- 0202895
- 0205111
- 0202901
- 0202904
Funkcje
- Odpowiedni do stacji pobierania produktu Piab i elementów przejściowych dla piFLOW® i/f
- Wytrawiany ≤ Ra 0.8 w obszarze kontaktu z produktem
Ogólne
Materiał
ASTM 304 , CuNi
Minimalna temperatura
0 - 60 °C
Waga minimalna
2490 g
Wymiar
Średnica (Dp)
50.8 mm
Wysokość (H)
296 mm
Długość (L1)
409 mm
Długość 2 (L2)
276 mm
Długość 3 (L3)
175 mm
Gwint (G)
1" in