Numer przedmiotu: 0212671
Stacja rozładunku worków 100 l do piFLOW® i/f
Ważne jest, aby zoptymalizować punkt podawania produktu (z którego jest przenoszony) do systemu transportowego, aby zapewnić maksymalną wydajność i bezpieczeńst...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Funkcje
- Do przechowywania produktu w punkcie jego zasysania
- Wytrawiana ≤ Ra 0.8 w obszarze kontaktu z produktem