Numer przedmiotu: 0232187
2 Warianty
Feed station 40 liters, fluidisation, NBR, SS
Ważne jest, aby zoptymalizować punkt podawania produktu (z którego jest przenoszony) do systemu transportowego, aby zapewnić maksymalną wydajność i bezpieczeńst...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0232187
- 0232188
Funkcje
- Do przechowywania produktu w punkcie jego zasysania
- Polerowany ≤ Ra 0.8.
- Dostępny z białym lub antystatycznym (czarnym) stożkiem fluidyzacyjnym z PE lub ze stali nierdzewnej.
- Regulator fluidyzacji w komplecie
Farmaceutyki
- Podawanie do i pobieranie z tabletkarki
Ogólne
Materiał
ASTM 304 , ASTM 304L , Q
Objętość wsadu
40 l
Minimalna temperatura
0 - 60 °C
Objętość
40000 cm³
Waga minimalna
26200 g
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Ulotki
PDF