Numer przedmiotu: 0111636
2 Warianty
Skrzynka sterująca PPT/RS
Skrzynki sterujące Piab są w pełni pneumatyczne i charakteryzują się wysoką wygodą ustawiania funkcji. Całkowicie pneumatyczna konstrukcja eliminuje z systemu w...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0111636
- 0202250
Funkcje
- Sterowanie funkcjami urządzenia do transportu materiałów sypkich.
- Całkowicie pneumatyczna konstrukcja.
- Maksymalna odległość pomiędzy skrzynką sterującą a urządzeniem transportowym wynosi 10m dla ciśnienia zasilania 0.6MPa.
- Setting time can be adjusted between 0-30s.