Numer przedmiotu: 0207354
5 Warianty
Skrzynka sterująca CU-1A, zawór denny NO
Skrzynki sterujące Piab są w pełni pneumatyczne i charakteryzują się wysoką wygodą ustawiania funkcji. Całkowicie pneumatyczna konstrukcja eliminuje z systemu w...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0207354
- 0207355
- 0207356
- 0207357
- 0242365
Funkcje
- Sterowanie funkcjami urządzenia do transportu materiałów sypkich
- Całkowicie pneumatyczna konstrukcja
- Maksymalna odległość pomiędzy skrzynką sterującą a urządzeniem transportowym wynosi 10m dla ciśnienia zasilania 0.6MPa
- Funkcje CU-1/2A: moduł zaworu dennego jest otwarty, gdy urządzenie transportowe jest wyłączone
- Funkcje CU-1/2B/3B: moduł zaworu dennego jest zamknięty, gdy urządzenie transportowe jest wyłączone
- Funkcje CU-2: opróżnianie rury pomiędzy każdym cyklem transportowym