Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0200330
3 Warianty

piPREMIUM upgrade kit C21-100

Umożliwia modernizację urządzeń transportowych C21 do platformy piFLOW®p.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0200330
  • 0200331
  • 0200332

Funkcje

  • Zestaw typu "plug-and-play" dla szybkiej wymiany pompy Maxi L i modułu górnego.
  • Opatentowana technologia COAX®.
  • Montaż boczny dla ograniczenia wysokości.
  • Wysoki przepływ podciśnienia.
  • Kompaktowa budowa i niska waga.
  • Niski poziom generowanego hałasu.
  • Modułowa konstrukcja.
  • Dołączone zawory pneumatyczne sprężonego powietrza dla zbiornika "air shock" i płyta montażowa dla serii C.

Ogólne

Materiał
Al , ASTM 316L , Nitryl (NBR) , PA , PP , SS
Poziom hałasu
69 - 77 dBA
Minimalna temperatura
0 - 60 °C
Waga minimalna
9000 g

Wydajność

Ciśnienie zasilania maks.
0.7 MPa
Optymalne ciśnienie zasilania
0.4 - 0.6 MPa
Próżnia
60 - 75 -kPa
Ciśnienie zasilaniaZużycie powietrzaPrzepływ próżni (Nl/s) przy różnych poziomach próżni (-kPa)Maks próżnia
MPaNl/s0102030405060708090-kPa
0,452011.67.64.83.21.60.400060
0,5622.813.28.85.63.42.51.40.720070
0,67241410.46.83.62.421.40075

Rysunki wymiarowe

Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

CAD

CAD

Karta danych

PDF

Instrukcje

PDF

Ulotki

PDF
PDF

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj