Numer przedmiotu: 0241098
4 Warianty
Vacuum conveyor piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL
Przenośniki Piab opracowane specjalnie do zastosowań związanych z drukiem przestrzennym są zaprojektowane w oparciu o korpus ze stali nierdzewnej (ASTM 316L) i...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0241098
- 0241474
- 0240783
- 0240784
Funkcje
- Przenośnik próżniowy z wysokiej klasy stali, zaprojektowany z myślą o spełnieniu wymagań wymagających zastosowań w druku przestrzennym i przemyśle farmaceutycznym.
- Pompa wykorzystująca naszą technologię COAX®, która jest najbardziej energooszczędnym sposobem wytwarzania próżni.
- Materiał mający kontakt z transportowanym produktem jest zgodny z FDA
- Przenośnik posiada certyfikat CE
- Jakość stali ASTM 316L (stal nierdzewna, odporna na kwas), polerowana mechanicznie.
- Zaprojektowano zgodnie z wytycznymi USDA.
- Automatyczne czyszczenie filtra.
- Higieniczna konstrukcja ułatwiająca konserwację i czyszczenie.
- Płynna instalacja i łatwość użycia.
- Wysoka wydajność przy niewielkim rozmiarze.
- 0,5 litra na cykl przenoszenia
Druk przestrzenny
- Filling Printer
- Filling Hopper
- Reclaim
Ogólne
Materiał
Al , ASTM 316L , Etylen propylenowy (EPDM) , Nitryl (NBR) , PA , PTFE , SS
Gładkości powierzchni
0.8
Objętość wsadu
0.5 l
Poziom hałasu
69 - 73 dBA
Minimalna średnica zanieczyszczeń
0.5 μm
Minimalna temperatura
0 - 60 °C
Waga minimalna
13000 g
Wydajność
Zużycie powietrzaПотребление воздуха (Max)
8,7 Nl/s
Zużycie powietrza, zakres
6,6-8,7 Nl/s
Ciśnienie zasilania (Max)
0.7 MPa
Ciśnienie zasilania (Range)
0.4 - 0.6 MPa
Próżnia
41 - 56 -kPa
Rozmiar filtra piFLOW®, min.
0.04 m2
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Instrukcje
PDF
PDF