Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0241098
4 Warianty

Urządzenie do transportu materiałów sypkich piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL

Przenośniki Piab opracowane specjalnie do zastosowań związanych z drukiem przestrzennym są zaprojektowane w oparciu o korpus ze stali nierdzewnej (ASTM 316L) i...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0241098
  • 0241474
  • 0240783
  • 0240784

Funkcje

  • Przenośnik próżniowy z wysokiej klasy stali, zaprojektowany z myślą o spełnieniu wymagań wymagających zastosowań w druku przestrzennym i przemyśle farmaceutycznym.
  • Pompa wykorzystująca naszą technologię COAX®, która jest najbardziej energooszczędnym sposobem wytwarzania próżni.
  • Materiał mający kontakt z transportowanym produktem jest zgodny z FDA
  • Przenośnik posiada certyfikat CE
  • Jakość stali ASTM 316L (stal nierdzewna, odporna na kwas), polerowana mechanicznie.
  • Zaprojektowano zgodnie z wytycznymi USDA.
  • Automatyczne czyszczenie filtra.
  • Higieniczna konstrukcja ułatwiająca konserwację i czyszczenie.
  • Płynna instalacja i łatwość użycia.
  • Wysoka wydajność przy niewielkim rozmiarze.
  • 0,5 litra na cykl przenoszenia

Druk przestrzenny

  • Filling Printer
  • Filling Hopper
  • Reclaim

Ogólne

Materiał
Al , ASTM 316L , Etylen propylenowy (EPDM) , Nitryl (NBR) , PA , PTFE , SS
Gładkości powierzchni
0.8
Objętość wsadu
0.5 l
Poziom hałasu
69 - 73 dBA
Minimalna średnica zanieczyszczeń
0.5 μm
Minimalna temperatura
0 - 60 °C
Waga minimalna
13000 g

Wydajność

Zużycie powietrzaПотребление воздуха (Max)
8,7 Nl/s
Zużycie powietrza, zakres
6,6-8,7 Nl/s
Ciśnienie zasilania (Max)
0.7 MPa
Ciśnienie zasilania (Range)
0.4 - 0.6 MPa
Próżnia
41 - 56 -kPa

Rozmiar filtra piFLOW®, min.
0.04 m2

Rysunki wymiarowe

Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

CAD

CAD

Karta danych

PDF

Instrukcje

PDF
PDF

Powiązane produkty

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj