Numer przedmiotu: 0226620
4 Warianty
Mounting girdle Ø353 inside piFLOW®f (SS)
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0226620
- 0226625
- 0226615
- 0126434
Funkcje
- Do montażu urządzenia transportowego na ścianie.
Ogólne
Materiał
ASTM 304 , Etylen propylenowy (EPDM)
Minimalna temperatura
-40 - 120 °C
Waga minimalna
1551 g
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF