Numer przedmiotu: 0206440
2 Warianty
Filter seal 125, NBR FCM
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0206440
- 0206455
Funkcje
- Spełnia wymagania FDA, WE nr 1935/2004 i WE nr 10/2011.
- Części zamienne.
- Antystatyczny NBR spełniający wymagania ATEX.
Ogólne
Materiał
Nitryl (NBR)
Kolor
Czarny
Minimalna temperatura
-20 - 125 °C
Waga minimalna
35 g
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
Karta danych
PDF