Numer przedmiotu: 0216854
4 Warianty
Inlet reducer piFLOW®fc Ø50.8-Ø32 (2"-1 1/4") El.pol. NBR FCM
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0216854
- 0216855
- 0222997
- 0222998
Funkcje
- Ułatwia instalację rur i węży transportowych.
- Spełnia wymagania FDA, WE nr 1935/2004 i WE nr 10/2011.
- Antystatyczne.
Ogólne
Materiał
ASTM 304 , Nitryl (NBR)
Gładkości powierzchni
Electropolished Ra≤3.2
Minimalna temperatura
-20 - 125 °C
Waga minimalna
0.57 g
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF