Numer przedmiotu: 0202675
10 Warianty
Feed Nozzle Ø25 without handle
Ważne jest, aby zoptymalizować punkt podawania produktu (z którego jest przenoszony) do systemu transportowego, aby zapewnić maksymalną wydajność i bezpieczeńst...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0202675
- 0202612
- 0202617
- 0202633
- 0202636
- 0202674
- 0202606
- 0202596
- 0202570
- 0202619
Funkcje
- Polerowana ≤ Ra 0.8.
- Do podnoszenia produktów z wąskich zbiorników.
- Regulacja powietrza w dwóch miejscach. Dostepne ze złączem TC.
Farmaceutyki
- Podawanie do i pobieranie z tabletkarki
Żywność i napoje
- Podnoszenie bębnów i beczek
Ogólne
Materiał
ASTM 316L , POM
Gładkości powierzchni
Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Waga minimalna
2110 g
Wymiar
Średnica (D)
41x1,5 mm
Średnica 2 (D1)
25x1,2 mm
Średnica 3 (D2)
25x1,2 mm
Długość 2 (L1)
889 mm
Długość 3 (L2)
985-1008 mm
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Instrukcje
PDF
Ulotki
PDF