Numer przedmiotu: Configure your piFLOW®fc
Skonfiguruj swój piFLOW®fc
Przenośnik jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, w którym wymagana jest wysoka jakość. Typowe zastosowania to:
Aplikacje spożywcze, podawanie proszków...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Identyczna wytrzymała konstrukcja jak w seriach p- i t-, celująca w przemysły spożywczy i inne nie wymagające konstrukcji przenośników odpornych na kwas.
- Pompa wykorzystująca naszą technologię COAX®, stanowi najbardziej wydajny sposób wytwarzania podciśnienia.
- Materiał mający kontakt z transportowanym produktem jest zgodny z FDA, EC nr 1935/2004 i EC nr 10/2011.
- Jakość stali ASTM 304 (stal nierdzewna), obróbka powierzchni elektropolerowana.
- Dostępne są antystatyczny filtr i uszczelki.
- Automatyczne czyszczenie filtra.
- Higieniczna konstrukcja ułatwiająca konserwację i czyszczenie.
- Płynna instalacja i łatwość użycia.
- Wysoka wydajność przy niewielkim rozmiarze.
Żywność i napoje
- Podawanie materiału do i z jednostki przesiewającej
- Podawanie do i z urządzeń mieszających i blendujących
- Podawanie gotowych produktów na linię pakującą
- Podawanie do urządzeń z przyprawami i urządzeń zraszających
- Podawanie do i pobieranie z tabletkarki
- Podnoszenie bębnów i beczek
- Przenoszenie przez/do i ze sprzętu do wykrywania metali
- Opakowania proszków, tabletek i kapsułek
- Pakowanie proszków
- Odzysk
- Przyprawy
- Podawanie składników do mieszarek i blenderów karmy dla zwierząt oraz do kolejnego etapu
- Podawanie do wytłaczarki karmy dla zwierząt oraz do kolejnego etapu
- Podawanie do maszyn pakujących karmę dla zwierząt
- Podawanie do wytłaczarki karmy dla zwierząt oraz do kolejnego etapu