Numer przedmiotu: 0104717
13 Warianty
Wężyk nylonowy brązowy 4/2mm
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0104717
- 0104718
- 0104806
- 0104807
- 0104808
- 0104809
- 0104810
- 0104811
- 0104812
- 0104814
- 0104815
- 0104816
- 0104833
Ogólne
Materiał
PA
Minimalna temperatura
-40 - 100 °C
Waga na metr
0.01 kg/m
Wymiar
Średnica wewnętrzna
2 mm
Średnica zewnętrzna, min.
4 mm
Wydajność
Ciśnienie zasilania
1.8 MPa
Karta danych
PDF