Numer przedmiotu: 3150239
Przyssawka F30-2 Chloropren, do mocowania z zaworem stożkowym
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Ogólne
Materiał
Chloropren (CR)
Characteristics
Suche blachy
Model przyssawki
F
Objętość
2 cm³
Waga minimalna
2.2 g
Wymiar
Wysokość
10.4 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
32.6 mm
Średnica zewnętrzna, min.
32 mm
Wydajność - siły podnoszenia
F30-2
20 -kPa
12 N
11 N
60 -kPa
25 N
16 N
90 -kPa
31 N
20 N
Materiał
Nazwa
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Kolor
Black
Temperatura
-40 - 110 °C
Twardość
50 °Shore A
Odporność materiału
Alkohol
Stężone kwasy
Etanol
n/a
Hydroliza
Metanol
n/a
Olej
Utlenianie
Benzyna
Odporność na zużycie
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Instrukcje
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
PDF